Operator Library: Hardware Platform
此 operator 會將來自 Camera Link BASE GRAY 配置相機的影像資料傳輸至 VisualApplets 中。 支援 Camera Link 標準的所有 BASE GRAY 配置。
此 operator 專屬使用一個 CameraPort 類型的資源。 您可以選擇擷取卡的 Camera Link 連接埠 A ( 0 ) 或 Camera Link 連接埠 B ( 1 )。 相同的資源索引在每個 applet 中只能使用一次。
microEnable 5 ironman VD8-PoCL:在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,只有連接埠 A 提供所有相機功能,亦即 CC 訊號與序列介面。 在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,連接埠 B 既不提供 CC 訊號也不提供序列介面。 儘管如此,如果相機先前已預先編程,則可以在 free-run 模式下操作相機。 連接埠 A 的這些限制僅適用於 mE5 VD8-PoCL (ironman),不適用於使用此 operator 的任何其他擷取卡型號 (LightBridge、marathon ...)。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| DvalMode | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | DVAL_Enabled |
| Range | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
此參數指定是否使用 DVAL 來遮罩有效像素,或是予以忽略。 當忽略 DVAL 時,將會根據 LVAL 和 FVAL 狀態來選取有效像素。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 動態/靜態寫入參數 | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| Range | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
此參數的目的是允許在同一 applet 中動態使用面陣相機與線陣相機。 |
|||||||
| BaseMode | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | Tap1x8bit |
| Range | {Tap1x8bit, Tap1x10bit, Tap1x12bit, Tap1x14bit, Tap1x16bit, Tap2x8bit, Tap2x10bit, Tap2x12bit, Tap3x8bit} |
|
此參數指定 BASE 配置模式。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | |
| Range |
LightBridge VCL/mE5 marathon VCL/mE5 marathon VCLx:[0; 2^8-1] mE5 VD8 ironman:[0;2^4-1] |
|
bit[0]:PCLK [0] 可用 bit[1]:FVAL [0] 目前值 bit[2]:LVAL [0] 目前值 bit[3]:DVAL [0] 目前值 bit[4..7]:保留(僅限 LightBridge 與 marathon) |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 1] |
|
保留用於支援問題。 |
|
| PixelClock | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
相機通道的像素時脈速率,單位為 MHz。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| Type | 靜態讀取參數 |
| Default | 3 |
| Range | [1; 1024] |
|
輸出鏈結 O 能夠傳輸相機最大頻寬而不遺失資料所需的 MinimalParallelism。 此值取決於目前選定的設計時脈頻率。 頻率越高,Parallelism 值可以越低。 |
|
以下範例顯示了 BaseGrayCamera operator 的使用方式:
-
'Grayscale Camera Link Base Area'
Examples - Basic Acquisition
-
'使用信號運算子與 CameraControl 運算子實現 microEnable 5 marathon VCL 的行掃描觸發'
本文介紹了一種行掃描觸發。此觸發包含使用擷取閘道(Capture Gate)的影像觸發以及多功能行觸發。外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝皆可用於產生觸發。


![[備註]](../common/images/admon/note.png)
![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一頁